Magnetventiler, Fluid Controls

Viser 140 produkt (er)

016D3331

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 75 m³/h, NBR

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D6065

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D6080

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 75 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

016D6100

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flange, 130 m³/h, EPDM

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Støbejern, Drift: Servostyret (stempel), Antal veje: 2/2

032H8015

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

032H8029

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

032H8039

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

032H8095

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032H8120

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

032H8125

Magnetventil, EV310A, Funktion: NO, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

Vis: