Varmekabler, ECbasic 20S, 20 W/m, 32 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

088L2134

Venligst kontakt kundeservice

Kabeltype: 1-leder, Varmeprincip: Seriel resistiv

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.15 Kilogram
Nettovægt 2.129 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN nr. 5703466126578

 

Afkortet Nej
Applikation Sport fields
Floor heating
Cold store
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 35 mm
CE-mærket Yes
Certificeringsfirma NEMKO
Deformationsstyrke [N] 600 N
Description ECbasic 20S 640W 230V 32m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] 70 %
Element IP-klasse IPX7
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på ydre kappe RØD
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkendelse CE
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Indeholder batterier No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på tromle Nej
Kabelafskærmning Kobberfletning
Kabeldiameter [mm] 5.5 mm
Kabeleffekt [W/m] 20 W/m
Kabellængde [m] 32 m
Kabelmodstand [ohm] 82.7
Kabeltype 1-leder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold tilledningdimension [mm²] 1.5 mm²
Lederisolering XLPE
Pakke, bredde [mm] 386 mm
Pakke, dybde [mm] 386 mm
Pakke, højde [mm] 54 mm
Produkt version Ready-made
Produktgruppe Heating Cables
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilledning Ja
Tilledning antal 2
Tilledning lederantal 1
Tilledning længde [m] 3 m
Tilledning type DSWA
Trækstyrke [N] 120 N
Type ECbasic 20S
UL-klassificeret Out of scope
UV-beskyttet Nej
Varmeeffekt [W] 640 W
Varmeprincip Seriel resistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ydre kappe PVC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality