Vis mere
EVUL

Viser 9 produkt (er)

032F8238

Magnetventil, EVUL 8, Lodde, ODF, Funktion: NC

Husets materiale: Rustfast stål, Kv-værdi [m³/h]: 0.9, Pakkeformat: Industripakke

042N4230

Spole til magnetventil, AY240C, US-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: US-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

042N7601

Spole til magnetventil, AS230CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

042N7602

Spole til magnetventil, AS240CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Vis: