Viser 9 produkt (er)
Magnetventil, EVUL 8, Lodde, ODF, Funktion: NC
Husets materiale: Rustfast stål, Kv-værdi [m³/h]: 0.9, Pakkeformat: Industripakke
Magnetventil, EVUL 8, Lodde, ODF, 1/2 in, Funktion: NC
Husets materiale: Rustfast stål, Kv-værdi [m³/h]: 0.9, Pakkeformat: Multipak
Magnetventil, EVUL 8, Lodde, ODF, Funktion: NC
Husets materiale: Rustfast stål, Kv-værdi [m³/h]: 0.9, Pakkeformat: Multipak
Spole til magnetventil, AY240C, US-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Multipak
Elektrisk tilslutning: US-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AS230CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AS240CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AS024CS, DIN-stikplade, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AS024DS, DIN-stikplade, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AU012DS, Kabel, 2 m, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP67