CVP / CVPP / CVC/ CVE / EVM / CVH

Vis mere
CVP / CVPP / CVC/ CVE / EVM / CVH

Viser 12 produkt (er)

027B0920

Pilotventil, CVP-L, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0921

Pilotventil, CVP-M, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0922

Pilotventil, CVP-H, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: 25 - 52, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0930

Pilotventil, CVPP-L, Pilotventil med diff.-tryk

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0931

Pilotventil, CVPP-M, Pilotventil med diff.-tryk

Trykområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0940

Pilotventil, CVC-L, Trykstyret pilotventil

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-værdi [m³/h]: 0.2, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0941

Pilotventil, CVC-M, Trykstyret pilotventil

Trykområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv-værdi [m³/h]: 0.2, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0980

Pilotventil, CVE-L, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0981

Pilotventil, CVP-H, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: 25 - 52, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0982

Pilotventil, CVPP-L, Pilotventil med diff.-tryk

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Vis: