Viser 43 produkt (er)
Flange, 20 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: FA 20
Flange, 25 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: FA 20
Flange, 20 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flange, 16 mm, Lodning
Standardtilslutning: ASME B 16.22, Mat. spec.: Messing, Anvendes til produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Flange, 100 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 80; PM 80; PMLX 80
Flange, 150 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 125; PMLX 125; PM 125
Flange, 10 mm, NPT
Standardtilslutning: ANSI/ASME B1.20.1, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
Flange, 65 mm, G
Standardtilslutning: ISO 228-1, Mat. spec.: C22.8, Anvendes til produkt: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
Flange, 22 mm, Lodning
Standardtilslutning: EN 1254, Mat. spec.: Messing, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Flange, 28 mm, Lodning
Standardtilslutning: EN 1254, Mat. spec.: Messing, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80