KP pressure switchs are for use in refrigeration and air conditioning systems to give protection against excessively low suction pressure or excessively high discharge pressure. KP pressure switches are also used for starting and stopping refrigeration compressors and fans on air-cooled condensers. A KP pressure switch can be connected directly to a single-phase AC motor of up to approx. 2 kW or installed in the control circuit of DC motors and large AC motors. KP pressure switches are fitted with a singlepole double-throw (SPDT) switch. The position of the switch is determined by the pressure switch setting and the pressure at the connector. KP pressure switches are available in IP30, IP44 and IP55 enclosures.
Viser 11 produkt (er)
Pressostat, KP7BS
Reg. venstre: 8 - 32, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Reset venstre: Manuel max., Reset højre: Manuel max.
Pressostat, KP7ABS
Reg. venstre: 8 - 32, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: 2 SPST(NC), Reset venstre: Manuel max., Reset højre: Manuel max.
Pressostat, KP15
Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Auto
Pressostat, KP15
Reg. venstre: -0.9 - 7, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Manuel min.
Pressostat, KP15
Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto
Pressostat, KP15
Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto
Pressostat, KP17B
Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Auto, Reset højre: Manuel max.
Pressostat, KP17W
Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto, Reset højre: Auto
Pressostat, KP15A
Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto, Reset højre: Manuel max.
Pressostat, KP15A
Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto, Reset højre: Auto