I/O-moduler og kommunikationsmoduler

Viser 9 produkt (er)

080Z0007

I/O modul, AK-XM 101A

I/O modul, Type: AK-XM 101A, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Analoge indgange (AI) [pc]: 8, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

080Z0008

I/O modul, AK-XM 102A

I/O modul, Type: AK-XM 102A, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Digitale inputs (DI): 8, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

080Z0010

I/O modul, AK-XM 205A

Funktion: Analoge ind- og udgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

080Z0011

I/O modul, AK-XM 204A

Funktion: Digitale udgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

080Z0013

I/O modul, AK-XM 102B

Funktion: Digitale indgange, Komm. type: AK2 LOCAL BUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

080Z0023

I/O modul, AK-XM 208C

Funktion: 8 Analoge Indgange (AI), 4 Stepper udgange, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

080Z0032

I/O modul, AK-XM 103A

Funktion: Analoge ind- og udgange, Regulatortype: Udvidelsesmodul, Analoge indgange (AI) [pc]: 4, Analog outputs (AO): 4, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

080Z0063

Kommunikationsmodul, AK-CM 101C

Funktion: LON RS485, Komm. type: RS485, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

Vis: