Garancia hozzáadása
Termék hozzáadva a kosárhoz
084Z3075 Hozzáadva a kosárhoz
Kérjük, válasszon egy garanciát az alábbi listából a frekvenciaváltóra való alkalmazásához. Ne feledje, hogy csak egy garanciát választhat ki, és ha több frekvenciaváltója van, mindegyikhez ugyanaz a garancia kapcsolódik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia hozzáadása után nem módosíthatja a frekvenciaváltók számát.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Sajnos nem találtunk kiterjesztett garanciát az Ön termékéhez.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
Később próbálkozhat újra, vagy további segítségért fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz.
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
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5
084Z3075
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 150, Érzékelő elem típusa: NTC, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 3000, Védőhüvely anyaga: AISI 303, Elektr. csatl.: AMP Junior hálózati időzítő, Elektromos csatlakozás mérete: 2 tű