Azonos termék |
003N1144 |
China RoHS compliance |
Yes |
Csatlakozás belső/külső |
Belső |
Csatlakozás típusa |
G |
Csatlakozási méret [hüvelyk] |
3/8 |
Csomagolási formátum |
Ipari csomag |
Cv érték [gal/min] |
1.6 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Fúvóka mérete [mm] |
10 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] |
2/5 in |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] |
176 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] |
50 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] |
80 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] |
10 °C |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kap. cső hossztöredéke [in] |
90 9/16 in |
Kapilláris cső hossza [mm] |
2300 mm |
Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső |
Belső |
Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] |
1/2 |
Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa |
ISO 228-1 |
Kapilláris cső tömszelencéjének típusa |
G |
Kv érték [m³/h] |
1.4 m³/h |
Készüléktest anyaga |
Sárgaréz |
Közeg |
Semleges közeg |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] |
130 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] |
-25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] |
266 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] |
-13 °F |
Max. nyomás az érzékelőn [bar] |
25 bar |
Max. nyomás az érzékelőn [psig] |
362.6 psig |
Max. érzékelő hőmérséklet [°C] |
130 °C |
Max. érzékelő hőmérséklet [°F] |
266 °F |
Max. Üzemi nyomás [bar] |
16 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] |
232 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] Pe |
25 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] |
362.6 psig |
Mennyiség csomagolási módonként |
25 pc |
Normál csatlakozás |
ISO 228-1 |
Nyitási konfiguráció |
Az érzékelt hőmérséklet növekedésére nyílik |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] |
10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] |
0 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] |
145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] |
0 psi |
Product Name Description |
Hőmérsékletmérővel működtetett vízszelep |
Szervizelhető |
Vízszelep pótalkatrészek |
Tanúsítvány |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Termékcsoport |
Water regulating valves |
Terméktartozékok |
Általános tartozékok Vízszelepek tartozékok |
Típus |
AVTA 10 |
Töltés típusa |
Adszorpció |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Áramlási irány jelzője |
Dombornyomott egyirányú nyíl |
Érzékelő mérete (Ø x L) [in] |
3/8 x 5 29/32 in |
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] |
9.5 x 150 mm |