Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 75.000 m³/h, NBR
016D3331
Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
Bruttó tömeg | 26.5 Kg |
Nettó súly | 25.175 Kg |
Volume | 75.24 Liter |
EAN | 5702422130734 |
Bruttó tömeg | 26.5 Kg |
Nettó súly | 25.175 Kg |
Volume | 75.24 Liter |
EAN | 5702422130734 |
Alkatrészprogram neve | EV220B 65 - 100 |
Application | Nyitott |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 5000 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] | 15000 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Öntöttvas |
Csatlakozás típusa | Karima |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 in |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] | 87 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Folyadék csoport | 2 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 80 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 3 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
Kv érték [m³/h] | 75 m³/h |
Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
Közegjavaslatok | Water,Brine,Oil,Air |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 10 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 15 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 218 psig |
Meghajtó | B |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez | Semleges közeg |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Működés | Szervo-vezérlésű (dugattyú) |
Normál csatlakozás | EN 1092-1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.25 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 3.6 psi |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
Specifikációkulcs | EV220B 80CI FL10 N NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok |
Karimák Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV220B |
Típusjelölés | EV220B 80 |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | NBR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
Alkatrészprogram neve | EV220B 65 - 100 |
Application | Nyitott |
Becsült nyitási idő, víz [ms] | 5000 ms |
Becsült zárási idő, víz [ms] | 15000 ms |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás anyaga | Öntöttvas |
Csatlakozás típusa | Karima |
Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 in |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Cv érték [gal/min] | 87 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Folyadék csoport | 2 |
Funkció | NC |
Fúvóka mérete [mm] | 80 mm |
Fúvóka mérethányadosa [in] | 3 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
Kv érték [m³/h] | 75 m³/h |
Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
Közegjavaslatok | Water,Brine,Oil,Air |
Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 10 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
Maximális tesztnyomás [bar] | 15 bar |
Maximális tesztnyomás [psig] | 218 psig |
Meghajtó | B |
Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
Meghajtó mérete | 13.5 mm |
Meghajtó mérete [in] | 0.53 in |
Megjegyzések a közegtűréshez | Semleges közeg |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Működés | Szervo-vezérlésű (dugattyú) |
Normál csatlakozás | EN 1092-1 |
Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10 bar |
Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.25 bar |
Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145 psi |
Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 3.6 psi |
Product Name Description | Mágnesszelep |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
Specifikációkulcs | EV220B 80CI FL10 N NC000 |
Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
Termékcsoport | Solenoid valves |
Terméktartozékok |
Karimák Mágnesszelep tartozékok |
Típus | EV220B |
Típusjelölés | EV220B 80 |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | NBR |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |