Tartozék, Adapter
060G0252
Accessory Adapter G1/2, Pulse Snubber, Used for product: AKS/MBS
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Accessory Adapter G1/2, Pulse Snubber, Used for product: AKS/MBS
Bruttó tömeg | 0.12 kg |
Nettó súly | 0.1 kg |
EAN | 5702422135234 |
Bruttó tömeg | 0.12 kg |
Nettó súly | 0.1 kg |
EAN | 5702422135234 |
Csatlakozás | G 1/2 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Használat termékhez | AKS/MBS |
Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
Nyomás csatlakozás | G 1/2 |
Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
Terméknév | Adapter |
Típus | Tartozék |
Típusjelölés | Adapter |
Csatlakozás | G 1/2 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Használat termékhez | AKS/MBS |
Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
Nyomás csatlakozás | G 1/2 |
Termékcsoport | Tartozékok, érzékelők |
Terméknév | Adapter |
Típus | Tartozék |
Típusjelölés | Adapter |