Irányváltó mágneskapcsoló, RCI 10
Irányváltó mágneskapcsoló, RCI 10

037N0044

Mágnestekercs feszültsége [V] DC: 5 - 24, Tápfeszültség [V] AC: 400, Vezérelt feszültség: 2

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.72 kg
Nettó súly 0.72 kg
EAN 5702423108749

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Max. terhelés [A] 10 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] 5 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Irányváltó mágneskapcsoló
Terméknév Irányváltó mágneskapcsoló
Tápfeszültség [V] AC 400 V
Típus RCI 10
UL jóváhagyói fájlnév E198251
Vezérelt feszültség 2

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality