Elektronikusmotor-mágneskapcsoló, MCI 15 DOL
Elektronikusmotor-mágneskapcsoló, MCI 15 DOL

037N0054

A termék gyártása megszűnt.

Vezérlőfeszültség [V] DC [min.]: 24, Vezérlőfeszültség [V] DC [max.]: 60, Tápfeszültség [V] AC: 240, Vezérelt feszültség: 2

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.71 kg
Nettó súly 0.67 kg
EAN 5702423108848

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Max. terhelés [A] 15 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 240 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] 60 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] 24 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Lágyindító motor mágneskapcsolója
Terméknév Elektronikusmotor-mágneskapcsoló
Tápfeszültség [V] AC 240 V
Típus MCI 15 DOL
Vezérelt feszültség 2
Vezérlőfeszültség [V] DC [max.] 60 V
Vezérlőfeszültség [V] DC [min.] 24 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.] 240 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality