Elektronikus lágyindító, MCI 15
Elektronikus lágyindító, MCI 15

037N0037

Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz: 24 - 240, Tápfeszültség [V] AC: 240, Vezérelt feszültség: 2

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.71 kg
Nettó súly 0.67 kg
EAN 5702423108664

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Fix beállítás NO
Max. terhelés [A] 15 A
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 240 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [max.] 240 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC [min.] 24 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Lágyindító motor mágneskapcsolója
Terméknév Elektronikus lágyindító
Tápfeszültség [V] AC 240 V
Típus MCI 15
UL jóváhagyói fájlnév E198251
Vezérelt feszültség 2

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality