Elektronikus időzítő, BTI
Elektronikus időzítő, BTI

047H3095

Időtartomány: 3 - 300 S

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.08 kg
Nettó súly 0.07 kg
EAN 5702423053926

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Funkció Kikapcsolás késleltetés
Időtartomány 3 - 300 S
Mennyiség csomagolási módonként 21 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz 24 V
Mágnestekercs feszültsége [V] DC 24 V
Tanúsítvány C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Kikapcsolás késleltetés, elektronikus időzítő
Terméknév Elektronikus időzítő
Típus BTI
UL jóváhagyói fájlnév E82701

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality