A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 24
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT262A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.10 - 1.50, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 12 x 1.5, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 11.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.50 - 4.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 12 x 1.5, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.50 - 6.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 12 x 1.5, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 42.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 1.50 - 11.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 12 x 1.5, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 42.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.50 - 4.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.50 - 4.00, Reszet funkció: Manuális max., Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP54, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.50 - 6.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 42.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT260A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 1.50 - 11.00, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 42.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT262A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.10 - 1.50, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 11.0
Nyomáskülönbség kapcsoló, RT262A
Nyomáskül. beállítási tartománya [bar]: 0.00 - 0.30, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 11.0