A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 19
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Távadó típusa: Galv. szigetelt, Hőelem: 1 db NiCr-Ni, K típus, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -180 - 1372, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, -50 °C - 150 °C
Távadó típusa: Standard in box, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 1000, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, -50 °C - 100 °C
Távadó típusa: Szabvány, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, 0 °C - 160 °C
Távadó típusa: Standard EEx, high lid, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Távadó típusa: Szabvány, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Távadó típusa: Szabvány, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Távadó típusa: Standard, high lid, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Távadó típusa: Standard in box, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Távadó típusa: Standard, high lid, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20
Hőmérséklet-érzékelő, MBT 9110, -10 °C - 100 °C
Távadó típusa: STANDARD EEX, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -200 - 850, Kimenő jel [mA]: 4 - 20