Termékadatok

Bruttó tömeg 0.4 Kilogram
Nettó súly 0.354 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.653 Liter
EAN 5715162677667

 

CE evaluated Out of scope
Description Pump connector
Hossz [in] 2.83 in
Hossz [mm] 60 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Inside thread M42
Készüléktest anyaga Duplex
Outside thread 2.0 in
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Hoses and connectors
To be used for APP 11-13
Típus Pump connection
Típusjelölés Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm
Üzemi nyomás [barg] [max.] 10 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 145 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality