Termékadatok

Bruttó tömeg 2.184 Kilogram
Nettó súly 1.929 Kilogram
Folyadékmennyiség 5.975 Liter
EAN 5715162668184

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Hossz [in] 4.53 in
Hossz [mm] 115 mm
Készüléktest anyaga Super Duplex
Menet M60
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Hoses and connectors
To be used for APP 21-26
Típus Pump connection
Típusjelölés Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2.5 in
Victaulic [mm] 73.1 mm
Üzemi nyomás [barg] [max.] 83 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1200 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality