Termékadatok

Bruttó tömeg 0.28 Kilogram
Nettó súly 0.26 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.251 Liter
EAN 5715162668481

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Hossz [in] 1.77 in
Hossz [mm] 45 mm
Készüléktest anyaga Duplex
Menet M42
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Hoses and connectors
To be used for APP 5.1-10.2
Típus Pump connection
Típusjelölés Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 1.5 in
Victaulic [mm] 48.3 mm
Üzemi nyomás [barg] [max.] 83 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1200 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality