Mikrocsatornás hőcserélő, MCHE D2000-C, Multi-csomag

021U0264

Névleges teljesítmény R410A [kW]: 60.30, Tervezési nyomás [MPa]: 4.5, Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -40 - 121

Termékadatok

Bruttó tömeg 42.1 Kilogram
Nettó súly 26.258 Kilogram
Folyadékmennyiség 169.778 Liter
EAN 5702424291631

 

Alkalmazási terület Folyadékhűtő
Alkatrészszám DF0321
Azonos termék 021U0265
Belső térfogat [cm³] 5440 cm³
Belső térfogat [in³] 332 in³
Belépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in] 1 in
Bemenet mérete [mm] 25.4 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Csatlakozás anyaga Vörösréz
Csomagolási formátum Multi-csomag
Csövek száma [db] 102
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Folyadék csoport 1
2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 250 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 121 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -40 °C
Hűtőközeg(ek) R410A
R1234yf
R134a
R290
R32
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R452B
R454B
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Jóváhagyói fájlnév SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Kategória III
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in] 7/8 in
Kimenet mérete [mm] 22.2 mm
Készüléktest anyaga ALUMÍNIUM
Lamellatávolság [mm] 1.1 mm
Max. Üzemi nyomás [bar] 45 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 653 psig
Mennyiség csomagolási módonként 15 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] Levegősebesség = 492 ft/perc
Környezeti hőm. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Utóhűtés = 9 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI] Levegősebesség = 2,5 m/s
Környezeti hőm. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Utóhűtés = 5 °C
Névleges teljesítmény R410A [kW] 60.3 kW
Névleges teljesítmény R410A [TR] 17.15 TR
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szerelőrúd anyaga ALUMÍNIUM
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány EAC
PED
UL
Tekercs hossza [in] 78.74 in
Tekercs hossza [mm] 2000 mm
Tekercs magassága [in] 41.67 in
Tekercs magassága [mm] 1058.3 mm
Tekercs mélysége [in] 1 in
Tekercs mélysége [mm] 25.4 mm
Termékcsoport Heat exchangers
Terméknév Mikrocsatornás hőcserélő
Terméktartozékok Nem
Tervezési nyomás [MPa] 4.5 MPa
Tervezési nyomás [psig] 653 psig
Típus MCHE D2000-C
Típusjelölés D2000-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Áramlási irány Egyirányú áramlás
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [max.] 72 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°C] [min.] -40 °C
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [max.] 162 °F
Üzemi környezeti hőmérséklet [°F] [min.] -40 °F

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality