Tartozékos tasak 2805–2815-höz fékkel
Tartozékos tasak 2805–2815-höz fékkel

195N2694

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.256 kg
Nettó súly 0.256 kg
Volume 0 l
EAN 5710107603763

Mechanics

Mechanika Tartozékos tasak, multi

Spare Part (Master Class)

DrivePro category Self-service spare part
Spare Part

SPARE PARTS VLT 2800 SERIES

Alkalmazási csoport Process
Fázisok száma (T) 3 fázis
Hardver konfiguráció Standard fékcsopperrel
Hálózati feszültség (4) 380 - 480 VAC
Névleges teljesítmény (11) 1,1 kW
(15) 1,5 kW
(05) 0,55 kW
(7) 0,75 kW
Sorozat (28) VLT 2800

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek