A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 12
Térfogatáram [m³/h] [Max]: 1.80, Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 1.80
1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Áramlás [gpm] [max.]: 15.600, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 3.60
1.06 in, 27.00 mm, 5.00 in, 127 mm, 2.75 in, 70 mm, Áramlás [gpm] [max.]: 4.000, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 0.90
1.10 in, 28.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 116 mm, Áramlás [gpm] [max.]: 22.500, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 5.10