Filter housing 10''
180X5224
Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 1.80, null: ¾” BSP, Belépő oldali csatlakozás: ¾” BSP, 311 mm
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 1.80, null: ¾” BSP, Belépő oldali csatlakozás: ¾” BSP, 311 mm
Bruttó tömeg | 1.31 Kg |
Nettó súly | 1.3 Kg |
Volume | 6.801 Liter |
EAN | 5715162680995 |
Bruttó tömeg | 1.31 Kg |
Nettó súly | 1.3 Kg |
Volume | 6.801 Liter |
EAN | 5715162680995 |
Belépő oldali csatlakozás | ¾” BSP |
Description | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Housing length [mm] | 311 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szín | Blue |
Szín | Kék |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Filters |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 1.8 m³/h |
Típus | Filter housing |
Típusjelölés | Filter housing 10'' |
Tömítés anyaga | Buna-N |
Áramlás [gpm] [max.] | 7.9 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 30 l/min |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 45 °C |
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 113 °F |
Belépő oldali csatlakozás | ¾” BSP |
Description | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Housing length [mm] | 311 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szín | Blue |
Szín | Kék |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Filters |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 1.8 m³/h |
Típus | Filter housing |
Típusjelölés | Filter housing 10'' |
Tömítés anyaga | Buna-N |
Áramlás [gpm] [max.] | 7.9 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 30 l/min |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 45 °C |
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 113 °F |