Filter element

180Z0037

Áramlás [gpm] [max.]: 4.000, Áramlás [l/min] [max.]: 15.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 0.90

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.171 Kg
Nettó súly 0.16 Kg
Volume 1.32 Liter
EAN 5715162682241

 

Description Filter element type 1
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Effective surface [m2] 0.28 m²
Effective surface [sq.ft.] 3 ft²
Element inner diameter [in] 1.06 in
Element inner diameter [mm] 27 mm
Element length [in] 5 in
Element length [mm] 127 mm
Element outer diameter [in] 2.75 in
Element outer diameter [mm] 70 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0281
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Sealing Inside O-ring
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Filters
Térfogatáram [m³/h] [Max] 0.9 m³/h
Típus Filter element
Típusjelölés Filter element
Tömítés anyaga Buna-N
Áramlás [gpm] [max.] 4 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 15 l/min
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] 122 °F

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality