Szivattyúk csapvízhez

Megjelenített termékcsoportok száma: 21

Pump, PAH 12.5

Áramlás [gpm] [max.]: 5.4, Áramlás [l/min] [max.]: 20.95, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, 1800, 700

Pump, PAH 10

Áramlás [gpm] [max.]: 4.3, Áramlás [l/min] [max.]: 16.41, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 160, 1800, 700

Pump, PAH 4

Áramlás [gpm] [max.]: 1.670, Áramlás [l/min] [max.]: 6.430, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 140, 1800, 700, Készüléktest anyaga: AISI 304

Pump, PAH 6.3

Áramlás [gpm] [max.]: 2.760, Áramlás [l/min] [max.]: 10.630, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 140, 1800, 700, Készüléktest anyaga: AISI 304

Pump, PAH 2

Áramlás [gpm] [max.]: 0.670, Áramlás [l/min] [max.]: 2.590, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 140, 1800, 700, Készüléktest anyaga: AISI 304

Megjelenítés: