Throttle Valves

Megjelenített termékcsoportok száma: 3

VOCH 30 M

Normál csatlakozás: BSP, Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.000

VOH 30 M

Normál csatlakozás: BSP, Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.000

VOCH 30 MC

Normál csatlakozás: ISO 4401, Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.000