Termékadatok

Bruttó tömeg 3.949 Kg
Nettó súly 3.822 Kg
Volume 2.4 Liter
EAN 5715162675021

 

Alkatrészprogram neve Block
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1/2 in
China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Csatlakozás típusa Menet
Description Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3
EU RoHS compliance Out of scope
Használat termékhez VDH 30 EC 2/2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 3/8 in
Készüléktest anyaga AISI 304
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 194 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 36 °C
Material type Semleges közeg
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Normál csatlakozás BSP
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szervizelhető Igen
Termékcsoport Valve
Termékleírás Valve Block
Típus Block for VDH/VDHT 2/2
Típusjelölés FOR 4 VDH 30 EC 2/2
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlás [gpm] [max.] 8 gal/min
Áramlás [gpm] [min.] 0 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 30 l/min
Áramlás [l/min] [min.] 0 l/min
Üzemi nyomás [barg] [max.] 160 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.] 4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 2400 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.] 51 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality