Termékadatok

Bruttó tömeg 6.29 kg
Nettó súly 5.83 kg

 

Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1/2 in
Csatlakozás típusa Menet
Használat termékhez VDH/VDHT 3/2
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 3/8 in
Készüléktest anyaga AISI 304
Leírás CETOP 3 BLOCK FOR 4 3/2 VALVES
Normál csatlakozás BSP
REACH Candidate List substances >0.1% No
Szervizelhető Igen
Termékcsoport Valve
Terméknév Valve Block
Típus Block for VDH/VDHT 3/2
Típusjelölés FOR 4 VDH/VDHT 3/2

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek