Termékadatok

Bruttó tömeg 0.9 kg
Nettó súly 0.89 kg

 

Alkatrészprogram neve Block
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1/2 in
Csatlakozás típusa Menet
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 3/8 in
Készüléktest anyaga AISI 304
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 36 °F
Leírás Inline block for 1 4/3-way valve
Material type Semleges közeg
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Normál csatlakozás BSP
Szervizelhető Igen
Termékcsoport Valve
Terméknév Solenoid operated valves
Típus Block for VDH 4/3
Típusjelölés FOR 1 VDH 30 4/3 INL
Áramlás [gpm] [max.] 8 gal/min
Áramlás [gpm] [min.] 0 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 30 L/min
Áramlás [l/min] [min.] 0 L/min
Üzemi nyomás [barg] [max.] 160 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.] 4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 2400 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.] 51 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality