VRH 60 25-80 bar
VRH 60 25-80 bar

180G0002

Áramlás [gpm] [max.]: 15.800, Áramlás [l/min] [max.]: 60.000, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.25 kg
Nettó súly 1.18 kg

 

Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1/2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 1/2 in
Készüléktest anyaga AISI 304
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Leírás VRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Normál csatlakozás BSP
Termékcsoport Valve
Terméknév Pressure operated valves
Típus VRH
Típusjelölés VRH 60 25-80 bar
Áramlás [gpm] [max.] 15.8 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 60 L/min
Üzemi nyomás [barg] [max.] 80 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.] 25 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1160 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.] 362 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality