VRH 30 45-210 bar
180G0031
Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
Bruttó tömeg | 0.614 Kg |
Nettó súly | 0.594 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5715162674369 |
Bruttó tömeg | 0.614 Kg |
Nettó súly | 0.594 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5715162674369 |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Description | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Normál csatlakozás | BSP |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Pressure operated valves |
Típus | VRH 30 |
Típusjelölés | VRH 30 45-210 bar |
Áramlás [gpm] [max.] | 7.9 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 30 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 210 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 45 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 3045 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 652 psig |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Description | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Normál csatlakozás | BSP |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Pressure operated valves |
Típus | VRH 30 |
Típusjelölés | VRH 30 45-210 bar |
Áramlás [gpm] [max.] | 7.9 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 30 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 210 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 45 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 3045 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 652 psig |