VRH 30 10-40 bar
VRH 30 10-40 bar

180G0029

Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.000, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.61 kg
Nettó súly 0.58 kg

 

Bemeneti csatlakozó mérete [in] 3/8 in
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 3/8 in
Készüléktest anyaga AISI 304
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Leírás VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Normál csatlakozás BSP
REACH Candidate List substances >0.1% No
Termékcsoport Valve
Terméknév Pressure operated valves
Típus VRH
Típusjelölés VRH 30 10-40 bar
Áramlás [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 30 L/min
Üzemi nyomás [barg] [max.] 40 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.] 10 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 580 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.] 145 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek