A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 6
0.3, 4.3 psig, Névleges áramlás [gpm]: 40.0, Névleges áramlás [m³/h]: 11.5
M42 x 1,5, 0.3, 4.3 psig, Névleges áramlás [gpm]: 50.0, Névleges áramlás [m³/h]: 11.5
M42 x 1,5, 0.4, 5.8 psig, Névleges áramlás [gpm]: 47.6, Névleges áramlás [m³/h]: 13.0
M60 x 1.5, 0.3, 4.3 psig, Névleges áramlás [gpm]: 132.0, Névleges áramlás [m³/h]: 30.0
0.1, 7.2 psig, Névleges áramlás [gpm]: 405.0, Névleges áramlás [m³/h]: 92.0