Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC
Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC

180H0058

0.1, 7.2 psig, Névleges áramlás [gpm]: 405.0, Névleges áramlás [m³/h]: 92.0

Termékadatok

Bruttó tömeg 6 kg
Nettó súly 5.6 kg

 

Inlet Connection Flange
Leírás VCM 92 Flange to 3 VIC
Névleges áramlás [gpm] 405 gal/min
Névleges áramlás [m³/h] 92 m³/h
Opening pressure [barg] 0.1 barg
Opening pressure [psig] 7.2 psig
Outlet connection Victaulic 3 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.4 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.8 psig
Termékcsoport Valve
Terméknév Check valves
Típus VCM
Típusjelölés VCM 92 Flange to 3 VIC
Üzemi nyomás [barg] [max.] 70 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1015 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality