Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC

180H0055

null: 0.3, 4.3 psig, Belépő oldali csatlakozás: M60 x 1.5, Névleges áramlás [gpm]: 132.0, Névleges áramlás [m³/h]: 30.0

A terméknek egy újabb, továbbfejlesztett változata van, amelyet a Danfoss javasol, hogy vizsgálja meg.
Helyettesítés/csere

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.9 Kg
Nettó súly 2.7 Kg
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162673690

 

Belépő oldali csatlakozás M60 x 1.5
Description VCM30
In scope of WEEE and contain batteries No
Névleges áramlás [gpm] 132 gal/min
Névleges áramlás [m³/h] 30 m³/h
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Valve
Termékleírás Check valves
Típus VCM
Típusjelölés VCM 30 M60 to 2.5 VIC
Üzemi nyomás [barg] [max.] 80 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1160 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality