Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC
180H0256
null: 0.3, 4.3 psig, Belépő oldali csatlakozás: M52 x 1,5, Névleges áramlás [gpm]: 97.0, Névleges áramlás [m³/h]: 22.0
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
null: 0.3, 4.3 psig, Belépő oldali csatlakozás: M52 x 1,5, Névleges áramlás [gpm]: 97.0, Névleges áramlás [m³/h]: 22.0
Bruttó tömeg | 2.09 Kg |
Nettó súly | 1.505 Kg |
Volume | 6.163 Liter |
EAN | 5715162672143 |
Bruttó tömeg | 2.09 Kg |
Nettó súly | 1.505 Kg |
Volume | 6.163 Liter |
EAN | 5715162672143 |
Belépő oldali csatlakozás | M52 x 1,5 |
Description | VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Névleges áramlás [gpm] | 97 gal/min |
Névleges áramlás [m³/h] | 22 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.3 barg |
Opening pressure [psig] | 4.3 psig |
Outlet connection | Victaulic 2 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.5 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 7.3 psig |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Check valves |
Típus | VCM |
Típusjelölés | VCM 22 M52 to 2 VIC |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 80 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1160 psig |
Belépő oldali csatlakozás | M52 x 1,5 |
Description | VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Névleges áramlás [gpm] | 97 gal/min |
Névleges áramlás [m³/h] | 22 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.3 barg |
Opening pressure [psig] | 4.3 psig |
Outlet connection | Victaulic 2 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.5 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 7.3 psig |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Check valves |
Típus | VCM |
Típusjelölés | VCM 22 M52 to 2 VIC |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 80 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1160 psig |