Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC
Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC

180H0049

M42 x 1,5, 0.3, 4.3 psig, Névleges áramlás [gpm]: 50.0, Névleges áramlás [m³/h]: 11.5

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.39 kg
Nettó súly 1.3 kg

 

Inlet Connection M42 x 1,5
Leírás VCM 10 M42 to 1.5 VIC
Névleges áramlás [gpm] 50 gal/min
Névleges áramlás [m³/h] 11.5 m³/h
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Termékcsoport Valve
Terméknév Check valves
Típus VCM
Típusjelölés VCM 10 M42 to 1.5 VIC
Üzemi nyomás [barg] [max.] 80 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1160 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek