Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC

180H0047

null: 0.3, 4.3 psig, Belépő oldali csatlakozás: Victaulic 1,5", Névleges áramlás [gpm]: 40.0, Névleges áramlás [m³/h]: 11.5

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.78 Kg
Nettó súly 0.75 Kg
Volume 0.918 Liter
EAN 5715162496350

 

Belépő oldali csatlakozás Victaulic 1,5"
Description VCM10 1½VI inline
In scope of WEEE and contain batteries No
Névleges áramlás [gpm] 40 gal/min
Névleges áramlás [m³/h] 11.5 m³/h
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Valve
Termékleírás Check valves
Típus VCM
Típusjelölés VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
Üzemi nyomás [barg] [max.] 80 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 1160 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality