Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV250B EV251B |
Csomagolási formátum |
Multi-csomag |
Description |
Coil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. csatl. |
DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete |
6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó |
3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa |
EN175301-803 |
Frekvencia [Hz] |
50/60 Hz |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Környezeti hőmérséklet [°C] |
50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] |
122 °F |
Megfelelőség |
EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] |
13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként |
50 pc |
Mágnestekercs rögzítése |
Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa |
VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya |
H osztály az IEC 85 szerint |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] |
0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók |
Nem kondenzálódó |
SCIP dosszié szám |
e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dosszié terméknév |
RD |
Szervizelhető |
Nem |
Szín |
Blue |
Szín |
Kék |
Tanúsítvány |
UL approval |
Tekercs csatlakozás |
DIN dugasz |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] |
27 VA |
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] |
27 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz |
14 W |
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz |
14 W |
Termékcsoport |
Accessories |
Termékleírás |
Magnetic coils |
Terméktartozékok |
Mágnesszeleptekercs tartozékok |
További információk |
UL által jóváhagyott tekercs |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] |
110 V |
Tápfeszültség 60 Hz max. [V] |
120 V |
Tápfeszültség 60 Hz min. [V] |
110 V |
Tápfeszültség [V] AC |
110 V |
Típus |
Magnetic coil |
Típusjelölés |
BY120CS |
UL jóváhagyói fájlnév |
MH29671 |
Védettség |
IP00 |