BE200AS
018F7929
Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BE200AS, Tápfeszültség [V] AC: 200, Tekercs csatlakozás: DIN dugasz
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BE200AS, Tápfeszültség [V] AC: 200, Tekercs csatlakozás: DIN dugasz
Bruttó tömeg | 0.33 kg |
Nettó súly | 0.28 kg |
EAN | 5702428064620 |
Bruttó tömeg | 0.33 kg |
Nettó súly | 0.28 kg |
EAN | 5702428064620 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
Frequency Hz | 50/60 Hz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 120 °F |
Leírás | Coil BE200AS 200V 50/60Hz Box |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Pótalkatrész száma | 018F6081 |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
Szervizelhető | Nem |
Szín | BLUE |
Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
Termékcsoport | Accessory |
Terméknév | Magnetic coils |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség [V] AC | 200 V |
Típus | Magnetic coil |
Típusjelölés | BE200AS |
Védettség | IP00 |
Áramfogyasztás [W] | 10 W |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
Frequency Hz | 50/60 Hz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 120 °F |
Leírás | Coil BE200AS 200V 50/60Hz Box |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Pótalkatrész száma | 018F6081 |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
Szervizelhető | Nem |
Szín | BLUE |
Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
Termékcsoport | Accessory |
Terméknév | Magnetic coils |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség [V] AC | 200 V |
Típus | Magnetic coil |
Típusjelölés | BE200AS |
Védettség | IP00 |
Áramfogyasztás [W] | 10 W |