BE024DS
BE024DS

018F7914

Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BE024DS, Tekercs csatlakozás: Csatlakozódoboz

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.35 kg
Nettó súly 0.33 kg
EAN 5702428170918

 

Alkatrészprogram neve EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. Kapocsdoboz
Elektromos csatlakozás mérete Pg 13.5
Kábelátmérő [mm] 6 mm
Környezeti hőmérséklet [°C] 50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 120 °F
Leírás Coil BE024DS 24V DC Box
Megfelelőség EN 60730-1
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként 32 pc
Mágnestekercs rögzítése Rápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványa VDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztálya H osztály az IEC 85 szerint
Névleges terhelhetőség Folyamatos
Pótalkatrész száma 018F6757
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 0 %
Szervizelhető Nem
Szín BLUE
Tanúsítvány LLC CDC TYSK
Tekercs csatlakozás Csatlakozódoboz
Teljesítményfelvétel [W] DC 16 W
Termékcsoport Accessory
Terméknév Magnetic coils
Terméktartozékok Mágnesszeleptekercs tartozékok
Tápfeszültség [V] DC 24 V
Típus Magnetic coil
Típusjelölés BE024DS
Vezeték felülete [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Védettség IP67

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality