BE024AS
018F7920
Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BE024AS, Tápfeszültség [V] AC: 24, Tekercs csatlakozás: DIN dugasz + sapka
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BE024AS, Tápfeszültség [V] AC: 24, Tekercs csatlakozás: DIN dugasz + sapka
Bruttó tömeg | 0.32 kg |
Nettó súly | 0.3 kg |
EAN | 5702428170864 |
Bruttó tömeg | 0.32 kg |
Nettó súly | 0.3 kg |
EAN | 5702428170864 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
Frequency Hz | 50 Hz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 175 °F |
Leírás | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Pótalkatrész száma | 018F6182 |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
Szervizelhető | Nem |
Szín | BLUE |
Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
Tartozékok | Sapka |
Tekercs csatlakozás | DIN dugasz + sapka |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 21 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12 W |
Termékcsoport | Accessory |
Terméknév | Magnetic coils |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 24 V |
Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
Típus | Magnetic coil |
Típusjelölés | BE024AS |
Védettség | IP20 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
Frequency Hz | 50 Hz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 175 °F |
Leírás | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Pótalkatrész száma | 018F6182 |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
Szervizelhető | Nem |
Szín | BLUE |
Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
Tartozékok | Sapka |
Tekercs csatlakozás | DIN dugasz + sapka |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 21 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12 W |
Termékcsoport | Accessory |
Terméknév | Magnetic coils |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 24 V |
Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
Típus | Magnetic coil |
Típusjelölés | BE024AS |
Védettség | IP20 |