BE012DS
018F7913
Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BE012DS, Tekercs csatlakozás: Csatlakozódoboz
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BE012DS, Tekercs csatlakozás: Csatlakozódoboz
Bruttó tömeg | 0.34 kg |
Nettó súly | 0.32 kg |
EAN | 5702428074421 |
Bruttó tömeg | 0.34 kg |
Nettó súly | 0.32 kg |
EAN | 5702428074421 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV258B |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | Kapocsdoboz |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
Kábelátmérő [mm] | 6 mm |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 120 °F |
Leírás | Coil BE012DS 12V DC Box |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Pótalkatrész száma | 018F6756 |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Szervizelhető | Nem |
Szín | BLUE |
Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
Teljesítményfelvétel [W] DC | 15 W |
Termékcsoport | Accessory |
Terméknév | Magnetic coils |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség [V] DC | 12 V |
Típus | Magnetic coil |
Típusjelölés | BE012DS |
Vezeték felülete [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Védettség | IP67 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV258B |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | Kapocsdoboz |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
Kábelátmérő [mm] | 6 mm |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 50 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 120 °F |
Leírás | Coil BE012DS 12V DC Box |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Pótalkatrész száma | 018F6756 |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Szervizelhető | Nem |
Szín | BLUE |
Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
Teljesítményfelvétel [W] DC | 15 W |
Termékcsoport | Accessory |
Terméknév | Magnetic coils |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség [V] DC | 12 V |
Típus | Magnetic coil |
Típusjelölés | BE012DS |
Vezeték felülete [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Védettség | IP67 |