BB240AS
018F7906
Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BB240AS, Tápfeszültség [V] AC: 240, Tekercs csatlakozás: DIN dugasz
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Terméknév: Mágnesszeleptekercs, Típus: BB240AS, Tápfeszültség [V] AC: 240, Tekercs csatlakozás: DIN dugasz
Bruttó tömeg | 0.28 kg |
Nettó súly | 0.26 kg |
EAN | 5702428170987 |
Bruttó tömeg | 0.28 kg |
Nettó súly | 0.26 kg |
EAN | 5702428170987 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV250B EV251B EV310B |
Azonos termék | 018F8352 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
Frequency Hz | 50 Hz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Leírás | Coil BB240AS 240V 50Hz |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Pótalkatrész száma | 018F7352 |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
Szervizelhető | Nem |
Szín | BLUE |
Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 19 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 11 W |
Termékcsoport | Accessory |
Terméknév | Magnetic coils |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC | 240 V |
Típus | Magnetic coil |
Típusjelölés | BB240AS |
Védettség | IP00 |
Alkatrészprogram neve |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV250B EV251B EV310B |
Azonos termék | 018F8352 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | DIN dugasz |
Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
Frequency Hz | 50 Hz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
Leírás | Coil BB240AS 240V 50Hz |
Megfelelőség | EN 60730-1 |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
Pótalkatrész száma | 018F7352 |
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % |
Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
Szervizelhető | Nem |
Szín | BLUE |
Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 19 VA |
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 11 W |
Termékcsoport | Accessory |
Terméknév | Magnetic coils |
Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC | 240 V |
Típus | Magnetic coil |
Típusjelölés | BB240AS |
Védettség | IP00 |