Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial
180L0240
Áramlás [gpm] [max.]: 4.000, Áramlás [l/min] [max.]: 15.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2000, Normál csatlakozás: Cetop 3
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 4.000, Áramlás [l/min] [max.]: 15.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2000, Normál csatlakozás: Cetop 3
Bruttó tömeg | 1.704 Kg |
Nettó súly | 1.7 Kg |
Volume | 2.067 Liter |
EAN | 5715162673638 |
Bruttó tömeg | 1.704 Kg |
Nettó súly | 1.7 Kg |
Volume | 2.067 Liter |
EAN | 5715162673638 |
Alkalmazás | Industrial |
Alkatrészprogram neve | VDHT |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDHT 15 EC CETOP3 |
Dugattyú átmérője Ø [mm] | 18 mm |
Funkció |
NO NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Gyűjtőcső |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °C |
Material type | Semleges közeg |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Működés | Direct pilot operated |
Normál csatlakozás | Cetop 3 |
Nyitási idő [ms] [max.] | 250 ms |
Nyitási idő [ms] [min.] | 250 ms |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Solenoid operated valves |
Típus | VDHT 3/2 |
Típusjelölés | VDHT 15 EC NC-NO |
Több módszer | 3/2 |
Tömítés anyaga | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zárási idő [ms] [max.] | 250 ms |
Zárási idő [ms] [min.] | 250 ms |
Áramlás [gpm] [max.] | 4 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 15 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 1 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 2 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2000 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 29 psig |
Alkalmazás | Industrial |
Alkatrészprogram neve | VDHT |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDHT 15 EC CETOP3 |
Dugattyú átmérője Ø [mm] | 18 mm |
Funkció |
NO NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Gyűjtőcső |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °C |
Material type | Semleges közeg |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Működés | Direct pilot operated |
Normál csatlakozás | Cetop 3 |
Nyitási idő [ms] [max.] | 250 ms |
Nyitási idő [ms] [min.] | 250 ms |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Solenoid operated valves |
Típus | VDHT 3/2 |
Típusjelölés | VDHT 15 EC NC-NO |
Több módszer | 3/2 |
Tömítés anyaga | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zárási idő [ms] [max.] | 250 ms |
Zárási idő [ms] [min.] | 250 ms |
Áramlás [gpm] [max.] | 4 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 15 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 1 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 2 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2000 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 29 psig |