Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic
180L0011
Áramlás [gpm] [max.]: 15.800, Áramlás [l/min] [max.]: 60.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: BSP
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 15.800, Áramlás [l/min] [max.]: 60.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: BSP
Bruttó tömeg | 1.308 Kg |
Nettó súly | 1.15 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5715162673829 |
Bruttó tömeg | 1.308 Kg |
Nettó súly | 1.15 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5715162673829 |
Alkalmazás | Hydraulic |
Alkatrészprogram neve | VDH |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Menet |
Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Dugattyú átmérője Ø [mm] | 18 mm |
Funkció | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 3 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 37 °C |
Material type | Semleges közeg |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Működés | Pilotvezérlésű |
Normál csatlakozás | BSP |
Nyitási idő [ms] [max.] | 150 ms |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Solenoid operated valves |
Típus | VDH 2/2 |
Típusjelölés | VDH 60 E NC |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zárási idő [ms] [max.] | 359 ms |
Áramlás [gpm] [max.] | 15.8 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 60 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 1 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 4 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2030 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 50 psig |
Alkalmazás | Hydraulic |
Alkatrészprogram neve | VDH |
Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Menet |
Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Dugattyú átmérője Ø [mm] | 18 mm |
Funkció | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Irány | Egyenes |
Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 3 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 37 °C |
Material type | Semleges közeg |
Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
Működés | Pilotvezérlésű |
Normál csatlakozás | BSP |
Nyitási idő [ms] [max.] | 150 ms |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szervizelhető | Igen |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Solenoid operated valves |
Típus | VDH 2/2 |
Típusjelölés | VDH 60 E NC |
Több módszer | 2/2 |
Tömítés anyaga | FKM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zárási idő [ms] [max.] | 359 ms |
Áramlás [gpm] [max.] | 15.8 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 60 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 1 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
Üzemi nyomás [barg] [min.] | 4 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2030 psig |
Üzemi nyomás [psig] [min.] | 50 psig |