VDH 30 EC
180L0046
Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: Cetop 3
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 7.900, Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: Cetop 3
Bruttó tömeg | 4.05 Kg |
Nettó súly | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162674321 |
Bruttó tömeg | 4.05 Kg |
Nettó súly | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162674321 |
Alkalmazás | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH30EC 4/3 CETOP 3 NC AISI 316 |
Funkció | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 3 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 37 °C |
Normál csatlakozás | Cetop 3 |
Nyitási idő [ms] [max.] | 110 ms |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Solenoid operated valves |
Típus | VDH 3/2, 4/3 |
Típusjelölés | VDH 30 EC |
Több módszer | 4/3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zárási idő [ms] [max.] | 130 ms |
Áramlás [gpm] [max.] | 7.9 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0.2 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 30 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 1 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2030 psig |
Alkalmazás | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH30EC 4/3 CETOP 3 NC AISI 316 |
Funkció | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Készüléktest anyaga | AISI 304 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 3 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °C |
Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 37 °C |
Normál csatlakozás | Cetop 3 |
Nyitási idő [ms] [max.] | 110 ms |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Valve |
Termékleírás | Solenoid operated valves |
Típus | VDH 3/2, 4/3 |
Típusjelölés | VDH 30 EC |
Több módszer | 4/3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zárási idő [ms] [max.] | 130 ms |
Áramlás [gpm] [max.] | 7.9 gal/min |
Áramlás [gpm] [min.] | 0.2 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 30 l/min |
Áramlás [l/min] [min.] | 1 l/min |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2030 psig |