Valve, VDH 30 E NC
Valve, VDH 30 E NC

180L0002

Áramlás [l/min] [max.]: 30.00, Áramlás [gpm] [max.]: 8.0, Funkció: NC, Működés: Pilotvezérlésű, Irány: Egyenes, Üzemi nyomás [barg] [min.]: 4, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [min.]: 50, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.34 kg
Nettó súly 1.15 kg

 

Alkatrészprogram neve VDH
Csatlakozás típusa Menet
Dugattyú átmérője Ø [mm] 18 mm
Funkció NC
Inlet connection size [in] 3/8 in
Irány Egyenes
Készüléktest anyaga AISI 304
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 3 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 37 °F
Leírás VDH30E 2/2 NC
Material type Semleges közeg
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Működés Pilotvezérlésű
Normál csatlakozás BSP
Nyitási idő [ms] [max.] 150 ms
Outlet connection size [in] 3/8 in
Serviceable Igen
Termékcsoport Valve
Terméknév Solenoid operated valves
Típus VDH 2/2
Típusjelölés VDH 30 E NC
Több módszer 2/2
Tömítés anyaga FKM
Zárási idő [ms] [max.] 350 ms
Áramlás [gpm] [max.] 8 gal/min
Áramlás [gpm] [min.] 0.3 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 30 L/min
Áramlás [l/min] [min.] 1 L/min
Üzemi nyomás [barg] [max.] 140 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.] 4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 2030 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.] 50 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services